GV-77Q5WP

GV-77Q5WP
插图可能与原版不同
功能
  • 4508 x 4508
    20.32 MPix
  • onsemi XGS 20000
    4/3英寸 CMOS
  • 30.0 fps
  • Ethernet 10.0 Gbps
Variants
 
 

GV-77Q5WP 工业相机分辨率极高,速度极快,可以充分利用镜头的成像圈,因此非常适合众多自动化和机器视觉应用

相机具备出色的 20.32 MPix (4508 x 4508 像素,像素大小为 3.20 µm ),速度高达

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

文件扫描

高效获取文件内容,用于文档或流程自动化等用途。

表面检测

IDS相机可用于光学质量保证,检测裂纹、不规则或其他流程缺陷。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

光伏/太阳能电池检测

例如:IDS相机可用于检查几何形状和锯痕,并识别缺陷。

体育和动作分析

图像数据可用于匹配分析或优化高尔夫挥杆或自行车运动等动作模式。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!