U3-3680XLE Rev.1.2

U3-3680XLE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2592 x 1944
    5.04 MPix
  • onsemi AR0521
    1/2.5英寸 CMOS
  • 48.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

带SuperSpeed USB 5 Gbps的工业相机U3-3680XLE Rev.1.2配备了多功能的1/2.5" 5.04 MPix CMOS传感器onsemi AR0521 (2592 x 1944 px,像素尺寸2.2 µm,48.0 fps fps )。它非常适用于照明条件较差或不断变化的应用,如ITS区域的户外使用。然而,在典型的工业应用中,如表面检测,该相机还能提供高分辨率数据,用于详细的图像评估。凭借其紧凑的尺寸和USB Type-C连接器,它可以轻松集成到任何图像处理系统中。

由于它的特点,滚动快门传感器也是一种具有成本效益的相机型号的替代品,它采用了成熟的500万像素传感器onsemi MT9P006和MT9P031。

由于采用了BSI像素技术("背面照明"),AR0521传感器具有卓越的低光性能,此外还具有更低的功耗,在低光条件下和近红外范围内具有更好的灵敏度,以及更低的噪音。

这款小巧的USB3相机既可以选择带C/CS卡口和可调节后焦距的塑料外壳,也可以选择带或不带C/CS卡口或S卡口的板级版本。

与uEye XLE系列所有其他型号的相机一样,U3-3680XLE Rev.1.2也符合GenICam标准,因此与我们最先进的SDK IDS peak软件兼容。

在光谱的近红外范围(NIR)(波长750nm以上)内,也可作为满足特定性能要求的另一种版本 使用。

商品编号
  • U3-3680XLE-C-HQ Rev.1.2: 1008745
  • U3-3680XLE-M-GL Rev.1.2: 1008747
相机系列 XLE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
最大分辨率下的帧率 48.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2592 x 1944
光学尺寸 5.702 mm x 4.277 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/2.5英寸
分辨率 5.04 MPix
像素尺寸 2.20 µm
防护等级 IP30
传感器型号 AR0521
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
CS镜头接口
C/CS镜头接口
USB Type-C 连接口
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR8 BayerGR10g40IDS BayerGR12g24IDS Mono8 Mono10g40IDS Mono12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x(2,4) 2x(2,4)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.1 3.1

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
农业

例如:在农业领域,相机可用于监测作物生长、控制施肥或检测收割情况。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!