由于安森美半导体AR0234 1/2.6 "CMOS传感器(1920 x 1200, pixel size 3 µm, 102 fps)的多功能性,带SuperSpeed USB 5 Gbps的U3-3564XLE Rev.1.2工业相机可以用于广泛的应用。<!--@ids_pix_class@-->传感器的卓越快门效率使移动物体在不同的照明条件下都能获得令人印象深刻的清晰和锐利图像。支持USB3视觉标准的高质量全局快门传感器技术和具有成本效益的uEye XLE相机平台的结合,是流行的USB2接口的uEye LE相机系列的最佳、高性能和长期替代品。由于其紧凑的尺寸和USB Type-C接口,它可以很容易地集成到任何视觉系统中。
这款紧凑的USB3相机可以选择带有C/CS安装或S安装的塑料外壳,或带有或不带有C/CS安装或S安装的板级版本。
与uEye XLE系列所有其他型号的相机一样,U3-3564XLE Rev.1.2也符合GenICam标准,因此与我们最先进的SDK IDS peak软件兼容。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | XLE |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | onsemi |
最大分辨率下的帧率 | 102 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1920 x 1200 |
光学尺寸 | 5.760 mm x 3.600 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/3英寸 |
分辨率 | 2.30 MPix |
像素尺寸 | 3.00 µm |
防护等级 | IP0 |
传感器型号 | AR0234 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
CS镜头接口
C/CS镜头接口
USB Type-C 连接口
保修期为3年
德国制造
性能
资质
UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25