GV-51F2SE Rev.4.2 工业相机采用 5.10 MPix Sony Pregius S 系列 全局快门 传感器 IMX547。作为第四代传感器(1/1.8英寸, 2472 x 2064 px),它不仅采用BSI(背面照明)技术,而且像素大小非常小,仅为2.74 µm。这意味着即使照明条件不断变化,用户仍然可以通过出色像素密度获得优秀的图像质量。这款工业相机速度可达 24.0 fps。这款工业相机不但具备这些功能,而且提供了从板级版本到全封闭版本的各种外壳型号,因而适合各种任务。
由于采用了USB3 Vision接口,这款工业相机完全符合标准,因此可以结合我们的IDS peak SDK使用,非常方便。
uEye+ SE相机有单色或彩色版本。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 24.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 2472 x 2064 |
光学尺寸 | 6.773 mm x 5.655 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
分辨率 | 5.10 MPix |
像素尺寸 | 2.74 µm |
防护等级 | IP0 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX547 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
性能
资质
ChinaRoHS EFUP 25