GV-51L0FA Rev.1.2 工业相机符合 (IP65/67) 标准,非常可靠,配备对光线敏感的 Pregius S 系列 12.42 MPix 全局快门 传感器 IMX545。这一第四代 1/1.1英寸 Sony 传感器结合了全局快门和 BSI 技术,可以提供出色图像质量。即使照明条件不断变化,GigE 相机表现也十分优秀。像素大小仅为 2.74 µm,相比其他传感器,其像素密度大大提高。因此,这款传感器的对角线比相同分辨率的第二代 SonyPregius 传感器小约20%。
uEye+ FA 工业相机 (4128 x 3008 px) 速度可达 10.0 fps,提供彩色和单色传感器版本。不仅如此,相机完全符合 Vision 标准,因此可以与我们的 IDS peak SDK 完美兼容。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | FA |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 10.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 4128 x 3008 |
光学尺寸 | 11.311 mm x 8.242 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/1.1英寸 |
分辨率 | 12.42 MPix |
像素尺寸 | 2.74 µm |
防护等级 | IP65/67 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX545 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
IP65/67 防護等級
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA