- 焦距:100 mm
- 最大像圈:1.7英寸
- 光圈范围(F值):2.8-22
- 最低像素尺寸:3.45 µm
- 最小物距(M.O.D. ):0.50 m
- 视角(水平x垂直x对角线):12.7° x 9.6° x 15.9°
- 镜头接口:TFL接口 (M35 x 0.75) l>
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 100 mm |
光学尺寸 | 1.7英寸 |
分辨率 | 30.00 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 100 mm |
光学尺寸 | 1.7英寸 |
分辨率 | 30.00 MPix |