体积小巧,传感器强大 - uEye+ XLS 工业相机 U3-33F1XLS Rev.1.2 配备 5.10 MPix 全局快门 传感器 IMX568。1/1.8英寸 Sony 传感器来自第四代 Pregius 系列(2472 x 2062 像素、像素大小 2.74 µm),灵敏度高,噪声低,动态范围优秀。相机可获得卓越的图像质量,速度可达 49.0 fps。它是嵌入式视觉应用的理想选择,适合表面检测、医疗技术和交通监控等任务。
传感器有彩色和黑白两种版本。由于采用了USB3 Vision接口,这款工业相机完全符合标准,因此可以结合我们的IDS peak SDK使用,非常方便。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | XLS |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 49.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 2472 x 2062 |
光学尺寸 | 6.773 mm x 5.650 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
分辨率 | 5.10 MPix |
像素尺寸 | 2.74 µm |
防护等级 | IP0 |
传感器型号 | IMX568 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
保修期为3年
德国制造
性能
资质
ChinaRoHS EFUP 25