U3-33F1XLS Rev.1.2

U3-33F1XLS Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2472 x 2062
    5.10 MPix
  • Sony IMX568
    1/1.8英寸 CMOS
  • 49.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

体积小巧,传感器强大 - uEye+ XLS 工业相机 U3-33F1XLS Rev.1.2 配备 5.10 MPix 全局快门 传感器 IMX568。1/1.8英寸 Sony 传感器来自第四代 Pregius 系列(2472 x 2062 像素、像素大小 2.74 µm),灵敏度高,噪声低,动态范围优秀。相机可获得卓越的图像质量,速度可达 49.0 fps。它是嵌入式视觉应用的理想选择,适合表面检测、医疗技术和交通监控等任务。

传感器有彩色和黑白两种版本。由于采用了USB3 Vision接口,这款工业相机完全符合标准,因此可以结合我们的IDS peak SDK使用,非常方便。

商品编号
  • U3-33F1XLS-M Rev.1.2: 1008631
  • U3-33F1XLS-C Rev.1.2: 1008630
相机系列 XLS
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 49.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2472 x 2062
光学尺寸 6.773 mm x 5.650 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 5.10 MPix
像素尺寸 2.74 µm
防护等级 IP0
传感器型号 IMX568
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10g40IDS BayerRG12g24IDS Mono8 Mono10g40IDS Mono12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.21 3.21

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!