GV-51F0SE Rev.4.2

GV-51F0SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2472 x 2064
    5.10 MPix
  • Sony IMX547
    1/1.8英寸 CMOS
  • 24.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

GV-51F0SE Rev.4.2 工业相机采用 5.10 MPix Sony Pregius S 系列 全局快门 传感器 IMX547。作为第四代传感器(1/1.8英寸, 2472 x 2064 px),它不仅采用BSI(背面照明)技术,而且像素大小非常小,仅为2.74 µm。这意味着即使照明条件不断变化,用户仍然可以通过出色像素密度获得优秀的图像质量。这款工业相机速度可达 24.0 fps。这款工业相机不但具备这些功能,而且提供了从板级版本到全封闭版本的各种外壳型号,因而适合各种任务。

由于采用了USB3 Vision接口,这款工业相机完全符合标准,因此可以结合我们的IDS peak SDK使用,非常方便。

uEye+ SE相机有单色或彩色版本。

商品编号
  • GV-51F0SE-M-GL Rev.4.2: 1009767
  • GV-51F0SE-C-HQ Rev.4.2: 1009766
相机系列 SE
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 24.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2472 x 2064
光学尺寸 6.773 mm x 5.655 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 5.10 MPix
像素尺寸 2.74 µm
防护等级 IP30
生命週期 系列
传感器型号 IMX547
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.31 3.31

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!