GV-51F1SE Rev.4.2

GV-51F1SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2472 x 2064
    5.10 MPix
  • Sony IMX547
    1/1.8英寸 CMOS
  • 24.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

GV-51F1SE Rev.4.2 工业相机采用 5.10 MPix Sony Pregius S 系列 全局快门 传感器 IMX547。作为第四代传感器(1/1.8英寸, 2472 x 2064 px),它不仅采用BSI(背面照明)技术,而且像素大小非常小,仅为2.74 µm。这意味着即使照明条件不断变化,用户仍然可以通过出色像素密度获得优秀的图像质量。这款工业相机速度可达 24.0 fps。这款工业相机不但具备这些功能,而且提供了从板级版本到全封闭版本的各种外壳型号,因而适合各种任务。

由于采用了USB3 Vision接口,这款工业相机完全符合标准,因此可以结合我们的IDS peak SDK使用,非常方便。

uEye+ SE相机有单色或彩色版本。

商品编号
  • GV-51F1SE-C-HQ Rev.4.2: 1009786
  • GV-51F1SE-M-GL Rev.4.2: 1009787
相机系列 SE
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 24.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2472 x 2064
光学尺寸 6.773 mm x 5.655 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 5.10 MPix
像素尺寸 2.74 µm
防护等级 IP0
生命週期 系列
传感器型号 IMX547
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!