U3-36P0XCP Rev.1.2

U3-36P0XCP Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 5136 x 3856
    19.80 MPix
  • onsemi AR2020
    1/1.8英寸 CMOS
  • 15.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

小巧身材,强大分辨率 - onsemi提供的 19.80 MPix AR2020 传感器为用户带来 5K UHD 图像,分辨率高达 5136 x 3856。1/1.8英寸 卷帘快门传感器(长宽比4:3)可以在表面检查等应用中识别极微小细节。

我们不仅提供彩色传感器版本,还提供单色传感器版本。这更适合工业或显微镜等需要更高灵敏度的低光应用。如果您需要onsemi广受欢迎的 18 MP 传感器 AR1820 的继任者,我们恰好可以满足您的需求。

U3-36P0XCP Rev.1.2工业相机的实时视频可以在全分辨率下达到15.0 fps,在FHD模式(1920 x 1080像素)下达到27fps。它配有螺丝固定式USB3接口和一个方便的C接口口镜头连接器。在软件方面,这款紧凑型相机由IDS peak软件开发工具包支持,这简化了实现和使用过程。

商品编号
  • U3-36P0XCP-M-NO Rev.1.2: 1009987
  • U3-36P0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1009248
  • U3-36P0XCP-M-GL Rev.1.2: 1009964
相机系列 XCP
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
最大分辨率下的帧率 15.0 fps
分辨率(水平x垂直) 5136 x 3856
光学尺寸 7.190 mm x 5.399 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 19.80 MPix
像素尺寸 1.40 µm
防护等级 IP30
传感器型号 AR2020
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR8 BayerGR10g40IDS Mono8 Mono10g40IDS Mono8 Mono10g40IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.21 3.21 3.21

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

表面检测

IDS相机可用于光学质量保证,检测裂纹、不规则或其他流程缺陷。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!