GV-51R2SE Rev.4.2

GV-51R2SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 5328 x 4608
    24.55 MPix
  • Sony IMX540
    1.2英寸 CMOS
  • 5.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

分辨率和精确度更上一层楼:选择 GV-51R2SE Rev.4.2,您就可以得到配备 GigE Vision 接口的出色 24.55 MPix 相机。由于这款相机具备 5328 x 4608 超高分辨率(像素大小为 2.74 µm,帧速率可达 5.0 fps),因此能够以超高精度识别微小细节,且消除了运动伪影。

1.2英寸 全局快门 CMOS 传感器 IMX540 属于 Sony Pregius S 系列中的第四代传感器,它可以带来非常优秀的图像质量,能够轻松满足苛刻的应用要求。它采用 BSI(“背照”)技术,对光线非常敏感。因此,此型号也适合低环境光照条件。

uEye+ SE相机有单色或彩色版本。我们建议相机与通用IDS peakSDK结合使用,发挥更出色性能。

商品编号
  • GV-51R2SE-C-HQ Rev.4.2: 1010099
  • GV-51R2SE-M-GL Rev.4.2: 1010101
相机系列 SE
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 5.0 fps
分辨率(水平x垂直) 5328 x 4608
光学尺寸 14.599 mm x 12.626 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1.2英寸
分辨率 24.55 MPix
像素尺寸 2.74 µm
防护等级 IP0
生命週期 系列
传感器型号 IMX540
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.31 3.31

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

文件扫描

高效获取文件内容,用于文档或流程自动化等用途。

工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!