镜头, IDS, IDS-20M11-C2528, 25 mm, 1.1"

镜头, IDS, IDS-20M11-C2528, 25 mm, 1.1"
插图可能与原版不同
简要说明
C-接口、带固定螺丝的手动对焦/光圈、20.50 MPix
价格另询
 
 
  • 焦距:25 mm
  • 最大像圈:1.1英寸
  • 光圈范围(F值):2.8-16
  • 最低像素尺寸:2.40 µm
  • 最小物距(M.O.D. ):0.15 m
  • 视角(水平x垂直x对角线):27.0° x 27.0° x 37.5°
  • 后焦距:11.89 mm
  • 浸入深度:6.0 mm
  • 扩展波长范围 (宽带传输)
  • 红外截止滤片 : 不
商品编号
  • 镜头, IDS, IDS-20M11-C2528, 25 mm, 1.1": AE00390
焦距 25 mm
光学尺寸 1.1英寸
分辨率 20.50 MPix
 
 
It's so easy!