U3-38C2XLS Rev. 1.2

U3-38C2XLS Rev. 1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1968 x 1100
    2.16 MPix
  • Sony IMX662
    1/3英寸 CMOS
  • 88.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

非常适合需要卓越感光度的嵌入式视觉应用:微型 U3-38C2XLS Rev. 1.2 板级相机配备采用 Starvis 2 技术的 1/3英寸 Sony IMX662 传感器。先进的像素技术可以为用户带来超高动态范围和卓越图像质量。

成本效益出色的 2.16 MPix USB3 相机(1968 x 1100,像素大小为 2.90 µm)帧速率高达 88.0 fps,在对分辨率要求不高但是需要极佳图像质量的低光应用中可以展现强大性能。

U3-38C2XLS Rev. 1.2相机有单色或彩色版本。我们建议相机与通用IDS peakSDK结合使用,发挥更出色性能。

商品编号
  • U3-38C2XLS-M Rev.1.2: 1010298
  • U3-38C2XLS-C Rev.1.2: 1010297
相机系列 XLS
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 88.0 fps
分辨率(水平x垂直) 1968 x 1100
光学尺寸 5.707 mm x 3.190 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/3英寸
分辨率 2.16 MPix
像素尺寸 2.90 µm
防护等级 IP0
传感器型号 IMX662
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG10g40IDS BayerRG12g24IDS Mono10g40IDS Mono12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.x 3.x

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

站亭系统

IDS相机可用于自助结账系统和反向自动贩卖机以及ATM机。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!