U3-3990CP Rev 2.2

U3-3990CP Rev 2.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4512 x 4512
    20.36 MPix
  • Sony IMX541
    1.1英寸 CMOS
  • 19.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

尺寸仅为29 x 29 x 29 mm的紧凑工业相机也能配备大尺寸全局快门 CMOS 全局快门 传感器:U3-3990CP Rev 2.2分辨率达到惊人的20.36 MPix。在Sony第四代传感器Pregius S 系列IMX541支持下,新款相机性能强大,分辨率极高,为客户带来出色图像质量。传感器不但集成 BSI(背照)技术,而且因为像素大小仅为2.74 µm,实现了超高像素密度。

这款光敏USB3相机速度高达19.0 fps,即使面对表面检查、医疗技术中的详细图像评估、交通部门应用等要求苛刻的机器视觉用途,也能做到游刃有余。

在以往,这需要分辨率高但传感器更大的相机,它们通常需要F口镜头。与之比较,新型号是更理想选择。新款相机可以使用C口镜头,这大大节省了成本。

U3-3990CP Rev 2.2相机有黑白和彩色两个版本可供选择。我们建议相机与通用IDS peakSDK结合使用,发挥更出色性能。

功耗可能超过常见的USB3值。相机可能无法在所有系统中运行。可按需要降低帧率。

商品编号
  • U3-3990CP-C-HQ Rev.2.2: 1009798
  • U3-3990CP-M-GL Rev.2.2: 1009799
相机系列 CP
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 19.0 fps
分辨率(水平x垂直) 4512 x 4512
光学尺寸 12.363 mm x 12.363 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1.1英寸
分辨率 20.36 MPix
像素尺寸 2.74 µm
防护等级 IP30
传感器型号 IMX541
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.20 3.20

资质

CE
FCC
KC
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

安全工程

例如:图像处理可用于房间或室外设施的门禁管理或监测。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!