U3-3680XCP-NIR Rev.1.2

U3-3680XCP-NIR Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2592 x 1944
    5.04 MPix
  • onsemi AR0522
    1/2.5英寸 CMOS
  • 48.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

带有SuperSpeed USB 5 Gbps的紧凑型U3-3680XCP-NIR Rev.1.2工业相机具有多功能的1/2.5" <!--@ids_pix_class@-->安森美半导体AR0522滚动快门CMOS传感器(<!--@ids_resolution@--> px,像素尺寸2.2 µm,<!--@ids_framerate@-->)。这使它成为环境光线不足或照明条件变化場景的理想应用。这款相机的尺寸仅为29 x 29 x 17毫米(宽/高/长),在典型的工业应用中也能提供高分辨率的数据,用于详细的图像评估。由于采用了BSI("背面照明")像素技术,AR0522传感器不仅具有出色的低光性能,而且还具有低功耗、近红外范围内的高灵敏度以及低像素噪声。

凭借其实用的全封闭外壳、低重量和可緊鎖螺丝的USB micro-B连接器,该相机可用于工业和非工业领域的广泛应用。这包括,例如,实验室中的分析任务,自主导航车辆的视觉支持,或在自动化领域与机器人和cobot结合使用。

与uEye XCP系列的所有其他相机型号一样,U3-3680XCP-NIR Rev.1.2符合GenICam标准,因此与我们最先进的SDK IDS peak软件兼容。

请注意:如果您选择的是没有滤光玻璃的型号(单色传感器,匹配代码组件"-NO"),请确保在设置和使用过程中没有灰尘或其他颗粒进入传感器。

在光谱的近红外范围(NIR)(波长750nm以上)内,传感器适合特定性能要求。

商品编号
  • U3-3680XCP-NIR-GL Rev.1.2: 1008730
  • U3-3680XCP-NIR-NO Rev.1.2: 1008733
相机系列 XCP
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
最大分辨率下的帧率 48.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2592 x 1944
光学尺寸 5.702 mm x 4.277 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/2.5英寸
分辨率 5.04 MPix
像素尺寸 2.20 µm
防护等级 IP30
传感器型号 AR0522
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
NIR传感器
C镜头接口
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 Mono10g40IDS Mono12g24IDS Mono8 Mono10g40IDS Mono12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x(2,4) 2x(2,4)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.20 3.20

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

站亭系统

IDS相机可用于自助结账系统和反向自动贩卖机以及ATM机。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!