U3-31R0CP Rev.2.2

U3-31R0CP Rev.2.2
插图可能与原版不同
功能
  • 5328 x 4608
    24.55 MPix
  • Sony IMX540
    1.2英寸 CMOS
  • 16.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

无论是质量控制还是可视化:这款紧凑的 24.55 MPix 工业相机配备 USB3 接口,帧速率高达 16.0 fps,让微小细节一览无余。1.2英寸 全局快门 CMOS 传感器 IMX540 具有 5328 x 4608 超高分辨率(像素大小为 2.74 µm)。它来自 Sony Pregius S 家族,又称为 Sony series 2.7,它可以带来非常优秀的图像质量,能够轻松满足苛刻的应用要求。

U3-31R0CP Rev.2.2 对光特别敏感,适合在弱光条件下使用。所采用的 BSI(“背照”)技术在此清晰展示了自身优势。

这款相机尺寸只有29 x 29 x 29毫米,有单色和彩色两种版本。我们建议相机与通用IDS peakSDK结合使用,发挥更出色性能。

功耗可能超过常见的USB3值。相机可能无法在所有系统中运行。可按需要降低帧率。

商品编号
  • U3-31R0CP-M-GL Rev.2.2: 1010325
  • U3-31R0CP-C-HQ Rev.2.2: 1010324
相机系列 CP
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 16.0 fps
分辨率(水平x垂直) 5328 x 4608
光学尺寸 14.599 mm x 12.626 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1.2英寸
分辨率 24.55 MPix
像素尺寸 2.74 µm
防护等级 IP30
传感器型号 IMX540
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.x 3.x

资质

CE
FCC
KC
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

文件扫描

高效获取文件内容,用于文档或流程自动化等用途。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!