GV-51R0FA Rev.1.2

GV-51R0FA Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 5328 x 4608
    24.55 MPix
  • Sony IMX540
    1.2英寸 CMOS
  • 5.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

配备 GigE Vision 接口的可靠的高分辨率工业相机适合工厂自动化中各种具有挑战性的任务:GV-51R0FA Rev.1.2 的优势在于配备了强大的 24.55 MPix 传感器,可以捕捉各种细节。

此款相机配备 1.2英寸 全局快门 CMOS 传感器 IMX540 (5328 x 4608,像素大小为 2.74 µm,帧速率为 5.0 fps)。

它属于 Sony Pregius S 系列,这一传感器系列以出色图像质量著称。它采用 BSI(“背照”)技术,对光线非常敏感。因此相机适合低光环境。

uEye+ FA相机有单色或彩色版本。我们建议相机与通用IDS peakSDK结合使用,发挥更出色性能。

商品编号
  • GV-51R0FA-M-GL Rev.1.2: 1010097
  • GV-51R0FA-C-HQ Rev.1.2: 1010096
相机系列 FA
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 5.0 fps
分辨率(水平x垂直) 5328 x 4608
光学尺寸 14.599 mm x 12.626 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1.2英寸
分辨率 24.55 MPix
像素尺寸 2.74 µm
防护等级 IP65/67
生命週期 系列
传感器型号 IMX540
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
IP65/67 防護等級
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.31 3.31

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
农业

例如:在农业领域,相机可用于监测作物生长、控制施肥或检测收割情况。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

文件扫描

高效获取文件内容,用于文档或流程自动化等用途。

工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!