无论是质量控制还是可视化:这款紧凑的 24.55 MPix 工业相机配备 USB3 接口,帧速率高达 16.0 fps,让微小细节一览无余。1.2英寸 全局快门 CMOS 传感器 IMX540 具有 5328 x 4608 超高分辨率(像素大小为 2.74 µm)。它来自 Sony Pregius S 家族,又称为 Sony series 2.7,它可以带来非常优秀的图像质量,能够轻松满足苛刻的应用要求。
U3-31R0CP Rev.2.2 对光特别敏感,适合在弱光条件下使用。所采用的 BSI(“背照”)技术在此清晰展示了自身优势。
这款相机尺寸只有29 x 29 x 29毫米,有单色和彩色两种版本。我们建议相机与通用IDS peakSDK结合使用,发挥更出色性能。
功耗可能超过常见的USB3值。相机可能无法在所有系统中运行。可按需要降低帧率。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | CP |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 16.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 5328 x 4608 |
光学尺寸 | 14.599 mm x 12.626 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1.2英寸 |
分辨率 | 24.55 MPix |
像素尺寸 | 2.74 µm |
防护等级 | IP30 |
传感器型号 | IMX540 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral