体积小,图像质量出色,并配有GigE接口:在 Sony Pregius S 系列的 IMX542 全局快门 传感器的强力支持下,GV-51N0CP Rev.2.2 相机分辨率高达 5328 x 3040 且光敏度极高。
第四代 1.1英寸 CMOS 传感器具备 BSI(背照)技术。像素大小仅为 2.74 µm,像素密度非常高。
这台工业相机尺寸仅为 29 x 29 x 29 毫米,帧速率却高达 8.0 fps。它适合很多应用场景,例如工业检测任务和医疗技术分析。
相机有单色或彩色版本。我们建议相机与通用IDS peakSDK结合使用,发挥更出色性能。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | CP |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 8.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 5328 x 3040 |
光学尺寸 | 14.599 mm x 8.330 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1.1英寸 |
分辨率 | 16.20 MPix |
像素尺寸 | 2.74 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX542 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral