USB 3 工业相机 UI-3880CP IMX178 CMOS传感器 Sony 1/1.8" 卷帘快门,提供6.4MP(3088 x 2076px)像素,适合用于显微镜以及低成本导向的智能交通系统(ITS)。Sony的BSI传感器 STARIVS 系列在产品系列中具有最佳的感光度,在低光照的环境中也能拍摄出高画质的影像。
再搭配USB3.0工业相机 Sony IMX178 传感器可以在高清画质下达到58fps。传感器的1/1.8"尺寸则让 UI-3880CP USB 相机可以搭配广泛的镜头规格。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | CP |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 58.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 3088 x 2076 |
光学尺寸 | 7.411 mm x 4.982 mm |
快门 | 全局开始, 卷帘快门 |
光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
分辨率 | 6.41 MPix |
像素尺寸 | 2.40 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 不建議使用在新的設計 |
传感器型号 | IMX178 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral