U3-3272SE Rev.1.2

U3-3272SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2064 x 1544
    3.19 MPix
  • Sony IMX265
    1/1.8英寸 CMOS
  • 58.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

Sony Pregius IMX265与它的大哥IMX252一起可能是3 MP级中最好的CMOS图像传感器。1/1.8英寸全局快门传感器的USB3 Vision工业相机U3-3272SE Rev.1.2 通过 USB 接口传输,分辨率为3.19 MPix(2064 x 1544 px),帧速率为58.0 fps。在高动态范围,感光度和线性方面,相机是首屈一指的,为机械工程,计量和医疗技术领域的工业客户提供了夠多解決方案。

特殊功能包括90.0 s长曝光和线扫描模式,可将区域扫描相机用作经济高效的线扫描相机。

没有搭配镜头接口的U3-3272SE Rev.1.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.0 或是更高版本。

商品编号
  • U3-3272SE-C Rev.1.2: AB12866
  • U3-3272SE-M Rev.1.2: AB12867
相机系列 SE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 58.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2064 x 1544
光学尺寸 7.121 mm x 5.327 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 3.19 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP0
传感器型号 IMX265
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
1x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20.17746 2.20.17746

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!