USB 3 PCI Express卡,四口(89325)

USB 3 PCI Express卡,四口(89325)
插图可能与原版不同
简要说明

制造商: DeLock

价格另询
 
 

是多相机系统应用的完美之选:PCI卡上配有4个单独的USB 3芯片,每个芯片可连接一台USB 3 uEye相机,发挥出最佳性能。


  • 芯片:Renesas uPD720202
  • 接口:PCIe x4 Rev. 2.0
  • 端口:USB 3四口A型母头
  • 传输速率:高达5 GB/s
  • 操作系统:Windows XP/7/10
  • 兼容USB 2.0(480 Mbit/s)
    重要产品信息:
    该PCIe卡具有外部电源。使用4针Molex或15针SATA连接器。
    此外请注意,该卡无法与电缆线紧锁。

商品编号
  • USB 3 PCI Express卡,四口(89325): AL00014
 
 
It's so easy!