欢迎来到IDS。
我们将使用Cookie不断优化网站,为您提供最佳体验。点击“全部接受”按钮,即表示您同意使用它们。在我们的
隐私政策
中阅读更多信息,或者在“配置”下调整您的设置。点击“全部拒绝”按钮不会禁用使用我们网站所需的强制功能Cookie。
全部拒绝
設定
全部接受
这一工具能够激活多种Cookie类别。您可以随时更改这些设置。
重要须知
此类Cookie还有助于持续优化我们的线上服务。这些Cookies将由IDS合作伙伴设置,这些合作伙伴可能位于非欧盟国家,并可能将此信息与其他数据结合。请查阅IDS隐私政策了解更多详情。
统计/分析
这类cookie支持我们不断改进我们的网站和在线服务。为此,我们使用开源软件工具Matomo。Matomo
不会将任何数据传输到
IDS控制之外的服务器。此软件工具仅在我们网站的服务器上运行。数据只在那里存储。数据不会传递给第三方。我们请求您通过激活cookie来支持我们。非常感谢您的分享.
您可以在我们的
隐私政策
中找到更多信息。
保存设置
产品
uEye 2d-相机
相机选型器:定制搜索
IDS NXT相機和AI系统
相机选型器:定制搜索
Ensenso 3D相机
相机选型器:定制搜索
uEye 2d-相机
产品简介:特徵
IDS NXT相機和AI系统
产品简介:特徵
Ensenso 3D相机
相机选型器:定制搜索
定制版
IDS强大的定制开发能力和uEye ACP相机
软件
快速导览: IDS lighthouse,IDS peak & Co.
配件/图像采集卡
适用于IDS摄像机的配件,如电缆、镜头、适配器和集线器以及抓帧器。
应用领域
从智能城市到智能农业--这些解决方案已经在塑造未来
支持
下载
适用于IDS产品的驱动程序和使用手册概述
知识库
使用技巧,案例研究,编程示例等资讯确保您可以使用相机完整的功能
线上工具
一目了然:相机选型器,3D打印数据,FPS相机选型器等等的工作让您更轻鬆容易使用IDS相机
售後服務與返品
技術支持 與產品問題回報
产品变动
停产相机以及产品变动信息
公司
关于我们
关于IDS的历史、核心价值以及业务内容
可持续发展
是IDS尽力从多层面实现可持续发展的动力
新闻
公司的最新消息以及产品讯息
事件
接下來的活動包含展會、工作招聘以及培訓
供应商信息
合作伙伴的条件要求:与IDS建立业务往来的信息。
联系方式
ZH
Webstore
Global
deutsch
english
español
français
日本語
中文
한국어
Webstore
USA & CAN
english
0
产品对比
您没有可比较的项目。
登录
我的帐户
搜索:
搜索
你的浏览器似乎禁用了 JavaScript。
您必须在浏览器中启用JavaScript才能使用本网站的功能。
主页
产品
配件
UI-5140FA-M-GL Rev.1.2
请从实用的配件范围中选择适合您应用程序的产品。
移至产品
全部
镜头
间隔环
线缆
接口卡
其他配件
项目 1 到 12 共 35个
显示
6 每页
12 每页
24 每页
100 每页
51 mm镜头镜筒,Ø 41 mm,IP65/67防护等级
产品相关问题
添加并比较
价格资讯 / 登录
64 mm镜头镜筒,Ø 41 mm,IP65/67防护等级
产品相关问题
添加并比较
价格资讯 / 登录
77 mm镜头镜筒,Ø 41 mm,IP65/67防护等级
产品相关问题
添加并比较
价格资讯 / 登录
GigE,Cat6a,IP65/67,直式,螺丝锁紧式,5米
产品相关问题
添加并比较
价格资讯 / 登录
I/O+供电,标准Y型电缆,可接多国电源,直式,1.8米/5米
产品相关问题
添加并比较
价格资讯 / 登录
I/O+供电,标准Y型电缆,IP 65/67防护等级,直式,5米
产品相关问题
添加并比较
价格资讯 / 登录
GigE,Cat6a,直式,螺丝锁紧式,IP65/67,10米
产品相关问题
添加并比较
价格资讯 / 登录
GigE,供电,可接多国电源,直式,1.8米
产品相关问题
添加并比较
价格资讯 / 登录
I/O+供电,拖链电缆 ,IP 65/67防护等级,直式,10米
产品相关问题
添加并比较
价格资讯 / 登录
I/O+供电,拖链电缆 ,IP 65/67防护等级,直式,5米
产品相关问题
添加并比较
价格资讯 / 登录
I/O+供电,标准电缆,IP 65/67防护等级,直式,10米
产品相关问题
添加并比较
价格资讯 / 登录
I/O+供电,标准电缆,IP 65/67防护等级,直式,5米
产品相关问题
添加并比较
价格资讯 / 登录
1
2
3
>
It's so easy!