64 mm镜头镜筒,Ø 41 mm,IP65/67防护等级

64 mm镜头镜筒,Ø 41 mm,IP65/67防护等级
插图可能与原版不同
简要说明
适用于:IDS NXT rome、GigE uEye FA、GigE uEye RE相机
价格另询
 
 
  • 最大内置镜头长度为:51 mm(不含C-接口螺纹)
  • 适用于最大外径达35 mm的紧凑型C-接口镜头
  • 尺寸(深x长):41 mm x 64 mm
  • 重量:58 g
  • 适用于:IDS NXT rome、GigE uEye FA、GigE uEye RE相机
商品编号
  • 64 mm镜头镜筒,Ø 41 mm,IP65/67防护等级: CK.0010.1.12000.00
焦距 0 mm
光学尺寸
分辨率 0.00 MPix
 
 
It's so easy!