uEye XS 2

uEye XS 2
插图可能与原版不同
功能
  • 2592 x 1944
    5.04 MPix
  • OmniVision OV5640
    1/4英寸 CMOS
  • 15.0 fps
  • USB 2 0.5 Gbps
Variants
 
 

结构紧凑,操作简单,设计精巧。

小巧轻便的智能uEye XS UI-1007XS-C Rev.1.1相机支持触发自动对焦以及众多其他自动化功能,拥有消费级相机的简便性和易用性,同时兼具工业相机的高性能。uEye XS系列相机可通过USB 2.0接口和Mini B型USB 2.0连接器轻松实现集成。

这款相机配备了OmniVision的5.04 MPixCMOS传感器,像素尺寸为1.40 µm,即使在具有挑战性的环境光条件下,也能提供出色的图像质量和色彩还原的准确性。

这款相机以其轻巧、紧凑的设计、15.0 fps全分辨率(2592 x 1944像素)和集成电源而脱颖而出,可应用于信息亭、嵌入式系统和医疗技术领域。

IDS Software Suite SDK 支持该相机。

此外,还提供带配件的实用入门套装。

移至uEye XS 2 视场计算器!

商品编号
  • UI-1007XS-C Rev.1.1: 1009782
相机系列 XS
接口 USB 2
Interface-Speed 0.47 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 OmniVision
最大分辨率下的帧率 15.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2592 x 1944
光学尺寸 3.629 mm x 2.722 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/4英寸
分辨率 5.04 MPix
像素尺寸 1.40 µm
防护等级 IP30
生命週期 系列
传感器型号 OV5640
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
Hi-Speed
0.5 Gbps
CMOS传感器
相机内色彩校正
保修期为3年
德国制造

资质

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
文件扫描

高效获取文件内容,用于文档或流程自动化等用途。

嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

贸易

例如:图像系统可用于自助结账系统和反向自动贩卖机,并为货架检测提供支持。

站亭系统

IDS相机可用于自助结账系统和反向自动贩卖机以及ATM机。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!