uEye XS Rev.1.1 Starter Set

uEye XS Rev.1.1 Starter Set
插图可能与原版不同
功能
  • 2592 x 1944
    5.04 MPix
  • OmniVision OV5640
    1/4英寸 CMOS
  • 15.0 fps
  • USB 2 0.5 Gbps
Variants
 
 

有了 uEye XS,您就等于选择了一款独具匠心的微型自动对焦相机,它具有许多有用的图像增强功能(如白平衡、曝光、增益)。入门套件包括相机和配件,因此您可以轻松评估适合您应用的型号。

移至uEye XS 2 视场计算器!

商品编号
  • UI-1007XS Rev.1.1 Starter-Set: 1010008
相机系列 XS
接口 USB 2
Interface-Speed 0.47 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 OmniVision
最大分辨率下的帧率 15.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2592 x 1944
光学尺寸 3.629 mm x 2.722 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/4英寸
分辨率 5.04 MPix
像素尺寸 1.40 µm
防护等级 IP30
生命週期 系列
传感器型号 OV5640
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
Hi-Speed
0.5 Gbps
CMOS传感器
相机内色彩校正
保修期为3年
德国制造
文件扫描

高效获取文件内容,用于文档或流程自动化等用途。

嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

贸易

例如:图像系统可用于自助结账系统和反向自动贩卖机,并为货架检测提供支持。

站亭系统

IDS相机可用于自助结账系统和反向自动贩卖机以及ATM机。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!