UI-3060CP Rev. 2

UI-3060CP Rev. 2
插图可能与原版不同
功能
  • 1936 x 1216
    2.35 MPix
  • Sony IMX174
    1/1.2英寸 CMOS
  • 166.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-3060CP相机采用Sony 230万像素传感器IMX174(1936 x 1216像素),在感光度、动态范围和色彩还原方面都确立了新标准。该款USB 3工业相机的低噪点处理性能无与伦比,图像质量超凡出众,帧率高达166 fps(满分辨率模式下)。

对图像质量要求极高的应用而言,该相机的传感器可谓是完美之选,即使是在低照度条件下以及工业自动化、质量保证和机器人技术等应用,该传感器依然可以保证出色的图像质量。

关于USB 3 uEye CP Rev. 2相机的详情,请点击here

商品编号
  • UI-3060CP-C-HQ Rev.2: AB00605
  • UI-3060CP-M-GL Rev.2: AB00604
相机系列 CP
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 166 fps
分辨率(水平x垂直) 1936 x 1216
光学尺寸 11.345 mm x 7.126 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.2英寸
分辨率 2.35 MPix
像素尺寸 5.86 µm
防护等级 IP30
生命週期 不建議使用在新的設計
传感器型号 IMX174
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

机器人技术

借助IDS相机,机器人能够学习“视觉捕捉”,并可应用于料箱取件或堆垛(卸垛)等任务。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!