镜头,Tamron, 35HB, 35 mm, 2/3"

镜头,Tamron, 35HB, 35 mm, 2/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 高分辨率
价格另询
 
 
  • 焦距:35 mm
  • 最大像圈:2/3"
  • 光圈范围(F值):2.1-22
  • 最小物距(M.O.D.):0.3 m
  • 视角(水平x垂直):14.3° x 10.8°
  • 后焦距:15.53 mm
  • 浸入深度:4.0 mm
商品编号
  • 镜头,Tamron, 35HB, 35 mm, 2/3": AE.0051.2.06200.01
焦距 35 mm
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 1.00 MPix
 
 
It's so easy!