- 焦距:16 mm
- 最大像圈:2/3"
- 光圈范围(F值):1.4~close
- 最小物距(M.O.D.):0.25 m
- 视角(水平x垂直):31° x 23.4°
- 后焦距:14.61 mm
- 浸入深度:4.0 mm
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 16 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 2.30 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 16 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 2.30 MPix |