镜头, RICOH, FL-CC7528-2M, 75 mm, 2/3"

镜头, RICOH, FL-CC7528-2M, 75 mm, 2/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 2 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:75 mm
  • 最大像圈:2/3"
  • 光圈范围(F值):2.8-32
  • 最小物距(M.O.D.):0.7 m
  • 视角(水平x垂直):6.9° x 5.2°
  • 后焦距:30.94 mm
  • 浸入深度:4.0 mm
商品编号
  • 镜头, RICOH, FL-CC7528-2M, 75 mm, 2/3": AE.0050.2.07000.01
焦距 75 mm
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 2.30 MPix
 
 
It's so easy!