- 焦距:75 mm
- 最大像圈:2/3"
- 光圈范围(F值):2.8-32
- 最小物距(M.O.D.):0.7 m
- 视角(水平x垂直):6.9° x 5.2°
- 后焦距:30.94 mm
- 浸入深度:4.0 mm
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 75 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 2.30 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 75 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 2.30 MPix |