镜头, RICOH, FL-HC0416X-VG, 4.2 mm, 1/2"

镜头, RICOH, FL-HC0416X-VG, 4.2 mm, 1/2"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 高分辨率
价格另询
 
 
  • 焦距:4.2 mm
  • 最大像圈:1/2"
  • 光圈范围(F值):1.6~close
  • 最小物距(M.O.D.):0.2 m
  • 视角(水平x垂直):86.8° x 64°
  • 后焦距:10.42 mm
  • 浸入深度:7.9 mm
商品编号
  • 镜头, RICOH, FL-HC0416X-VG, 4.2 mm, 1/2": AE.0050.2.02000.01
焦距 4 mm
光学尺寸 1/2英寸
分辨率 1.00 MPix
 
 
It's so easy!