- 焦距:16 mm
- 最大像圈:1"
- 光圈范围(F值):1.4-16
- 最小物距(M.O.D.):0.3 m
- 视角(水平x垂直):44.3° x 33.6°
- 后焦距:12.6 mm
- 浸入深度:5.4 mm
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 16 mm |
光学尺寸 | 1英寸 |
分辨率 | 2.30 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 16 mm |
光学尺寸 | 1英寸 |
分辨率 | 2.30 MPix |