镜头, Kowa, LM50HC, 50 mm, 1"

镜头, Kowa, LM50HC, 50 mm, 1"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:50 mm
  • 最大像圈:1"
  • 光圈范围(F值):1.4-16
  • 最小物距(M.O.D.):0.5 m
  • 视角(水平x垂直):14.5° x 10.8°
  • 后焦距:14.8 mm
  • 浸入深度:4.0 mm
商品编号
  • 镜头, Kowa, LM50HC, 50 mm, 1": AE00134
焦距 50 mm
光学尺寸 1英寸
分辨率 2.30 MPix
 
 
It's so easy!