镜头 Kowa, LM6HC, 6 mm, 1"

镜头 Kowa, LM6HC, 6 mm, 1"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:6 mm
  • 最大像圈:1"
  • 光圈范围(F值):1.8-16
  • 最小物距(M.O.D.):0.1 m
  • 视角(水平x垂直):96.8° x 79.4°
  • 后焦距:11.1 mm
  • 浸入深度:5.7 mm
商品编号
  • 镜头 Kowa, LM6HC, 6 mm, 1": AE00129
焦距 6 mm
光学尺寸 1英寸
分辨率 2.30 MPix
 
 
It's so easy!