IDS配件—用于相机的镜头 : IDS
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
by specifications
by camera model
焦距
3 mm
100 mm
3 mm to 100 mm
生产商
-- 全部 --
Corning (2)
Edmund Optics (22)
Fujifilm (21)
IDS (53)
Kowa (34)
Lensation (30)
Ricoh (21)
Tamron (21)
Theia Technologies (1)
光学尺寸
1/2.5英寸
1.2英寸
1/2.5英寸 to 1.2英寸
镜头接口
-- 全部 --
C接口 (41)
S接口 (12)
分辨率
2.0 MPix
21.0 MPix
2.0 MPix to 21.0 MPix
特性
-- 全部 --
红外线过滤器 (6)
微距镜头 (4)
显示
6 商品
12 商品
24 商品
全部 商品
Items 1-12 of 53
分类依据
位置
品名
价格
相机系列
分辨率
相机组
镜头, IDS, Ma-12M120-C2528, 25 mm, 1.2"
价格另询
镜头, IDS, IDS-3M12-S0620, 6 mm, 1/2“
价格另询
镜头, IDS, IDS-5M12-S1620F, 16 mm, 1/2“
价格另询
镜头, IDS, IDS-8M118-C1228, 12 mm, 1/1,8"
价格另询
镜头, IDS, IDS-20M11-C1628, 16 mm, 1.1"
价格另询
镜头, IDS, IDS-20M11-C08528, 8.5 mm, 1.1"
价格另询
镜头, IDS, IDS-12M23-C1628, 16 mm, 2/3"
价格另询
镜头, IDS, IDS-3M12-S03620, 3.6 mm, 1/2“
价格另询
镜头, IDS, Ma-12M120-C7538, 75 mm, 1.2"
价格另询
镜头, IDS, IDS-3M12-S0820F, 8 mm, 1/2“
价格另询
镜头, IDS, IDS-5M125-S1220, 12 mm, 1/2,5“
价格另询
镜头, IDS, IDS-12M23-C3528, 35 mm, 2/3"
价格另询
1
2
3
4
5
>
It's so easy!
你的搜寻结果已经被修正