镜头, Lensation, B5M12056, 12 mm, 1/1.8"

镜头, Lensation, B5M12056, 12 mm, 1/1.8"
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount (M12x0.5), 固定焦距/固定光圈,5 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:12 mm
  • 最大像圈:1/1.8";
  • 光圈范围(F值):5.6
  • 最小物距(M.O.D.):0.1 m
  • 视角(水平x垂直):34.4° x 23.2
  • 后焦距:8.57 mm
  • 无红外校正
商品编号
  • 镜头, Lensation, B5M12056, 12 mm, 1/1.8": AE.0059.2.14600.00
焦距 12 mm
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 5.00 MPix
 
 
It's so easy!