UI-3080CP Rev. 2

UI-3080CP Rev. 2
插图可能与原版不同
功能
  • 2456 x 2054
    5.04 MPix
  • Sony IMX250
    2/3英寸 CMOS
  • 77.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-3080CP相机采用Sony 500万像素传感器IMX250(2456 x 2054像素),在感光度、动态范围和色彩还原方面都确立了新标准。该款使用全局快门的CMOS传感器Sony IMX250拥有高达500万像素的分辨率,极其适合在弱光环境下或显微技术领域中使用。

该款USB 3工业相机的低噪点处理性能无与伦比,图像质量超凡出众,帧率高达86 fps。

商品编号
  • UI-3080CP-M-GL Rev.2: AB00848
  • UI-3080CP-C-HQ Rev.2: AB00849
相机系列 CP
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 77.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2456 x 2054
光学尺寸 8.473 mm x 7.086 mm
快门 全局快门
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 5.04 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP30
生命週期 不建議使用在新的設計
传感器型号 IMX250
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

 
 

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
It's so easy!