UI-3140CP相机采用onsemi公司生产的1/2"全局快门CMOS传感器PYTHON 1300,可在最大程度上灵活满足不同的应用需求。如有需要,用户可选用分辨率较低而速度较快的相机或者分辨率较高而速度较慢的相机。在自由运行或触发模式下,该相机的传感器可在满分辨率下(1280 x 1024像素)以169 fps的帧率捕捉图像,从而满足标准机器视觉和检测应用等需求。
该款相机有黑白和彩色两个版本可供选择。
自IDS软件套装4.70开始即可支持该款相机。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | CP |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | onsemi |
最大分辨率下的帧率 | 169 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1280 x 1024 |
光学尺寸 | 6.144 mm x 4.915 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/2英寸 |
分辨率 | 1.31 MPix |
像素尺寸 | 4.80 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 不建議使用在新的設計 |
传感器型号 | PYTHON 1300 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral