USB 3工业相机UI-3370CP Rev. 2 使用了来自ams/CMOSIS高感光,高幀率的4百万像素CMOS传感器CMV4000。全局快门传感器以80.0 fps的帧速率提供2048 x 2048像素的分辨率。
由于具有1英寸的大光学尺寸,正方形传感器提供大像素(5.5 µm),并且对光敏感,并且噪声水平低。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | CP |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | ams/CMOSIS |
最大分辨率下的帧率 | 80.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 2048 x 2048 |
光学尺寸 | 11.264 mm x 11.264 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1英寸 |
分辨率 | 4.19 MPix |
像素尺寸 | 5.50 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | CMV4000 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
NIR传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral