- 焦长: 25 mm
- 最大成像尺寸: 1"
- 光圈范围 (F): 1.8-16
- 至近距离 (M.O.D.): 0.1 m
- 视角 (H): 28.8°
- 后焦距离: 14.4 mm
- 浸入深度: 5.9 mm
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 25 mm |
光学尺寸 | 1英寸 |
分辨率 | 9.00 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 25 mm |
光学尺寸 | 1英寸 |
分辨率 | 9.00 MPix |