镜头, RICOH, FL-BC2518-9M, 25 mm, 1"

镜头, RICOH, FL-BC2518-9M, 25 mm, 1"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈, 可紧锁, 9 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦长: 25 mm
  • 最大成像尺寸: 1"
  • 光圈范围 (F): 1.8-16
  • 至近距离 (M.O.D.): 0.1 m
  • 视角 (H): 28.8°
  • 后焦距离: 14.4 mm
  • 浸入深度: 5.9 mm
商品编号
  • 镜头, RICOH, FL-BC2518-9M, 25 mm, 1": AE00147
焦距 25 mm
光学尺寸 1英寸
分辨率 9.00 MPix
 
 
It's so easy!