UI-5140FA Rev.1.2 GigE 工业相机具有IP65/67防护等级,并且搭载了On Semi 的Python1300 高速1.3MP的全局快门Sensor,适合用在工业应用中需要拍摄高速移动中的物品。传感器的像素粒子面积大且具备高度感光特征,结合IDS 独特的FPN校正功能,提供用户无影像纹路的图像。
附加的功能如,八倍的多重AOI,IDS独特的Line Scan 模式,或是高动态让此款GigE 相机成为多功能的机器视觉工业相机。透过垂直与水平读出功能,相机的帧率可以获得提升。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | FA |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | onsemi |
最大分辨率下的帧率 | 88.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1280 x 1024 |
光学尺寸 | 6.144 mm x 4.915 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/2英寸 |
分辨率 | 1.31 MPix |
像素尺寸 | 4.80 µm |
防护等级 | IP65/67 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | PYTHON 1300 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
IP65/67 防護等級
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA