GV-5291SE Rev.4.2

GV-5291SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4096 x 2160
    8.85 MPix
  • Sony IMX267
    1英寸 CMOS
  • 13.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

我们的GV-5291SE Rev.4.2 GigE Vision相机搭载Sony CMOS IMX267传感器,具有8.8MP, 及其高动态范围跟高感光能力包含了NIR范围。每秒12帧的速度提供了完美无噪的影像品质。

3.45 µm 缩小的像素粒子设计, 让更多的像素可以挤进更小的传感器内。

安装C-mount镜头接口的GV-5291SE Rev.4.2板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

商品编号
  • GV-5291SE-C-HQ Rev.4.2: AB12291
  • GV-5291SE-M-GL Rev.4.2: AB12292
相机系列 SE
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 13.0 fps
分辨率(水平x垂直) 4096 x 2160
光学尺寸 14.131 mm x 7.452 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1英寸
分辨率 8.85 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP0
生命週期 系列
传感器型号 IMX267
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
1x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

 
 

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
It's so easy!