- 焦长: 12 mm
- 最大成像尺寸: 2/3"
- 光圈范围 (F): 1.8 - 22
- 最低像素尺寸 (µm): 2.1
- 至近距离 (M.O.D.): 0.1 m
- 视角 (HxV): 39.3° x 30.0°
- 后焦距离: 16.66 mm
- 浸入深度: 7.9 mm
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 12 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 12.00 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 12 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 12.00 MPix |