镜头, Fujifilm, HF1218-12M, 12 mm, 2/3"

镜头, Fujifilm, HF1218-12M, 12 mm, 2/3"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 12 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦长: 12 mm
  • 最大成像尺寸: 2/3"
  • 光圈范围 (F): 1.8 - 22
  • 最低像素尺寸 (µm): 2.1
  • 至近距离 (M.O.D.): 0.1 m
  • 视角 (HxV): 39.3° x 30.0°
  • 后焦距离: 16.66 mm
  • 浸入深度: 7.9 mm
商品编号
  • 镜头, Fujifilm, HF1218-12M, 12 mm, 2/3": AE00186
焦距 12 mm
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 12.00 MPix
 
 
It's so easy!