- 焦长: 4 mm
- 最大成像尺寸: 1/2"
- 光圈范围 (F): 1.8 - 11
- 最低像素尺寸 (µm): 2.2
- 至近距离 (M.O.D.): 0.0 m
- 视角 (H): 79.5°
- 后焦距离: 9.9 mm
- 浸入深度: 8 mm
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 4 mm |
光学尺寸 | 1/2英寸 |
分辨率 | 6.00 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 4 mm |
光学尺寸 | 1/2英寸 |
分辨率 | 6.00 MPix |