U3-3061SE Rev.1.2相机采用Sony 2.30 MPix传感器IMX174(1920 x 1200像素),在感光度、动态范围和色彩还原方面都确立了新标准。该款USB3.1 Gen1工业相机的低噪点处理性能无与伦比,图像质量超凡出众,帧率高达161 fps(满分辨率模式下)。对图像质量要求极高的应用而言,该相机的传感器可谓是完美之选,即使是在低照度条件下以及工业自动化、质量保证和机器人技术等应用,该传感器依然可以保证出色的图像质量。
安装C-mount镜头接口的U3-3061SE Rev.1.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。
此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.0 或是更高版本。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 161 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1920 x 1200 |
光学尺寸 | 11.251 mm x 7.032 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/1.2英寸 |
分辨率 | 2.30 MPix |
像素尺寸 | 5.86 µm |
防护等级 | IP0 |
传感器型号 | IMX174 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
性能
资质
ChinaRoHS EFUP 25