UI-5260CP Rev. 2.2相机采用Sony 235万像素传感器IMX249(1936 x 1216像素),该传感器与IMX174一样,在感光度、动态范围和色彩还原方面都确立了新标准。该款USB 3工业相机的低噪点处理性能无与伦比,图像质量超凡出众,帧率高达47 fps(满分辨率模式下)。
对图像质量要求极高的应用而言,该相机的传感器可谓是完美之选,即使是在低照度条件下以及ITS或对质量保证有严格要求的等应用,该传感器依然可以保证出色的图像质量。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | CP |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 47.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1936 x 1216 |
光学尺寸 | 11.345 mm x 7.126 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/1.2英寸 |
分辨率 | 2.35 MPix |
像素尺寸 | 5.86 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX249 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral